Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Surface coating | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | 5 giorni | 50 | 12 | 70 | galvanized | 0.154 | ||
15.72 € | 1 | 4 giorni | 60 | 16.6 | 100 | galvanized | 0.278 | ||
20.97 € | 1 | 4 giorni | 78 | 20 | 200 | galvanized | 0.68 | ||
27.35 € | 1 | 4 giorni | 98 | 21 | 220 | galvanized | 1.13 | ||
39.46 € | 1 | 4 giorni | 137 | 25 | 270 | galvanized | 2.39 | ||
60.33 € | 1 | 20 giorni | 157 | 25 | 290 | galvanized | 3.17 | ||
86.86 € | 1 | 20 giorni | 197 | 25 | 330 | galvanized | 5.21 | ||
14.28 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 70 | galvanized | 0.156 | ||
15.72 € | 1 | 4 giorni | 60 | 16 | 100 | galvanized | 0.342 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 68 | 20 | 190 | galvanized | 0.46 | ||
20.97 € | 1 | 4 giorni | 78 | 20 | 200 | galvanized | 0.64 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 98 | 21 | 220 | galvanized | 1.05 | ||
76.07 € | 1 | 20 giorni | 120 | 32 | 500 | - | 2.25 | ||
39.46 € | 1 | 5 giorni | 137 | 25 | 270 | galvanized | 2.4 | ||
59.92 € | 1 | 20 giorni | 157 | 25 | 290 | galvanized | 3.2 | ||
139.96 € | 1 | 20 giorni | 160 | 32 | 700 | galvanized | 3.65 | ||
79.96 € | 1 | 20 giorni | 197 | 25 | 330 | galvanized | 5.24 | ||
89.33 € | 1 | 4 giorni | 157 | 31 | 710 | galvanized | 3.84 | ||
129.94 € | 1 | 20 giorni | 197 | 31 | 750 | galvanized | 6.9 | ||
92.84 € | 1 | 20 giorni | 157 | 31 | 710 | galvanized | 4.1 | ||
118.84 € | 1 | 4 giorni | 197 | 31 | 750 | galvanized | 6.58 | ||
193.01 € | 1 | 20 giorni | 247 | 34 | 800 | galvanized | 11.87 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Steel | Tread material | Steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Surface coating
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali