Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-IV-PALB-080-G-1 |
L-IV-PALB-100-G-1 |
L-IV-PALB-125-G-1 |
L-IV-PALB-200-G-1 |
L-IV-PALK-080-R-1-EC |
L-IV-PALK-125-R-1-EC |
L-IV-PALZ-160-G-1 |
L-IV-PAM-150-K-1-EC |
L-IV-PAM-200-K-1-EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Bolt hole Ø (mm) | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.14 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 130 | 108 | 32 | - | 12 | 72 | none | - | - | 0.395 | ||
17.72 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 130 | 128 | 32 | - | 12 | 82 | none | - | - | 0.45 | ||
21.68 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | - | 12 | 94.5 | none | - | - | 0.65 | ||
40.02 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | - | 12.5 | 149 | none | - | - | 1.7 | ||
24.16 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 130 | 108 | 32 | Roller bearing | 12 | 72 | electrically conductive | -20 | 90 | 0.38 | ||
36.69 € | 1 | 5 giorni | 125 | 37 | 130 | 155 | 32 | Roller bearing | 12 | 94.5 | electrically conductive | -20 | 90 | 0.89 | ||
36.79 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 270 | 197 | 52 | - | 12 | 132 | none | - | - | 1.2 | ||
95.28 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 270 | 192 | 52 | Ball-bearing | 12 | 132 | electrically conductive | -20 | 90 | 1.54 | ||
122.94 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 270 | 245 | 49 | Ball-bearing | 12 | - | electrically conductive | -20 | 90 | 2.1 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Rim material | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Tread material | Polyamide | Housing classification | Stainless steel standard series IV |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Bolt hole Ø(mm)
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali