Stainless steel swivel castor with double stop and polyurethane wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IV-PUBK-080-K-3-DSN
L-IV-PUBK-100-K-3-DSN
L-IV-PUBK-125-K-3-DSN
L-IV-PUBK-160-K-3-DSN
L-IV-PUBK-200-K-3-DSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

29.39 €

1 5 giorni 1008080301001083280609110-0.7

29.81 €

1 4 giorni 10080100301301283280609110-0.8

33.98 €

1 5 giorni 10080125351301553280609114none1.1

64.02 €

1 4 giorni 13010616040250197521058011150-2

73.38 €

1 5 giorni 13010620050270240491058011153-2.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball bearing VA
Housing Series Type IV (LF/BF) Housing material RR Stainless Steel Rim material Polyamide
Tread material Polyurethane Tread color Blue Stop Type DS-N (double stop in the wake)
Housing classification Stainless steel standard series IV

Supporto tecnico