Stainless steel swivel castor with double stop and elastic polyurethane wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-MV-EPUK-080-K-3-DSN
L-MV-EPUK-100-K-3-DSN
L-MV-EPUK-125-K-3-DSN
L-MV-EPUK-160-K-3-DSN
L-MV-EPUK-200-K-3-DSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

65.39 €

1 4 giorni 10084803513010847806091110.844

66.51 €

1 5 giorni 100841003518012847806091131.01

84.78 €

1 5 giorni 100841254020015651806091281.304

140.37 €

1 5 giorni 132110160453002006010580121572.882

155.74 €

1 5 giorni 132110200504502435910580121593.37

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Housing Series Type MV (LNC/BNC)
Rim material Polyamide Tread material Elastic polyurethane electrically conductive none
Housing classification Heavy stainless steel MV series Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico