Fixed castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels (B-IL-STPK-100-R)

Fixed castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels B-IL-STPK-100-R

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Fixed castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels B-IL-STPK-100-R
  • Fixed castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels B-IL-STPK-100-R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-IL-STPK-100-R

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 7.16

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Plate length: 105 mm

Plate width: 80 mm

Wheel diameter: 100 Ø

Wheel width: 32 mm

Load capacity dynamic: 70 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-IL-STPK-100-R

Codice componente
B-IL-STPK-100-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Tread color fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

7.16 €

1 5 giorni 105801003270125-806092.5Black2.5758.143Standard housing IL-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing Series Type IL (LCW/BCW) Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized
Surface coating galvanized Number of wheels [piece] 1 Rim material Polypropylene
Tread material Thermoplastic electrically conductive none

Si trova sulla pagina di Fixed castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels, il codice articolo è il seguente: B-IL-STPK-100-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-IL-STPK-100-R.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-IL-STPK-080-R
B-IL-STPK-080-R-GRAU
B-IL-STPK-100-R-GRAU
B-IL-STPK-125-R
B-IL-STPK-125-R-GRAU
B-IL-STPK-160-R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Tread color fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

5.91 €

1 5 giorni 10580803250100-806092Black2608.143Standard housing IL-

6.08 €

1 5 giorni 10580803250100-806092Grey2608.143--

7.40 €

1 4 giorni 105801003270125-806092.5Grey2.5758.143--

9.33 €

1 5 giorni 105801253510015537806093Black392.58.153-0.7

9.62 €

1 4 giorni 105801253510015537806093Grey392.58.153-0.7

16.36 €

1 5 giorni 13511016040120190-10580113Black311012.163Standard housing IL-

Supporto tecnico