Castor with thermoplastic wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-IL-TPBK-080-K
B-IL-TPBK-080-K-EC
B-IL-TPBK-100-K
B-IL-TPBK-100-K-EC
B-IL-TPBK-125-K
B-IL-TPBK-125-K-EC
B-IL-TPBK-160-K
B-IL-TPBK-160-K-EC
B-IL-TPBK-200-K
B-IL-TPBK-200-K-EC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] electrically conductive fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

6.65 €

1 4 giorni 10080803080100IL (LCW/BCW)8060galvanized921none2608.1430.39

14.48 €

1 5 giorni 10080803080100-8060-9--electrically conductive----0.5

6.83 €

1 4 giorni 100801003090125IL (LCW/BCW)8060galvanized92.51none2.5758.1430.476

17.74 €

1 4 giorni 100801003090125-8060-9--electrically conductive----0.55

8.44 €

1 4 giorni 1008012535110155IL (LCW/BCW)8060galvanized931none392.58.1530.696

25.18 €

1 4 giorni 1008012535110155-8060-9--electrically conductive----0.77

17.81 €

1 4 giorni 13511216040180190IL (LCW/BCW)10580galvanized1131none311012.1631.36

37.29 €

1 5 giorni 13511016040180190-10580-11--electrically conductive----1.6

23.01 €

1 4 giorni 13511220047220235IL (LCW/BCW)10580galvanized1131none313512.1631.81

55.47 €

1 5 giorni 13511020047220235-10580-11--electrically conductive----2.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
Tread color Grey Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 60

Supporto tecnico