Galvanized steel carrying roller, smooth running, with internal thread (TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400)

Galvanized steel carrying roller, smooth running, with internal thread TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 30.26

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Pipe diameter: 60 mm

Pipe wall thickness: 2 mm

Roll length: 394 mm

Shaft length: 400 mm

Weight: - kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400

Codice componente
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pipe diameter
(mm)
Pipe wall thickness
(mm)
Roll length
(mm)
Shaft length
(mm)
Weight
(kg)

30.26 €

1 4 giorni 602394400-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material shaft Acciaio Shaft diameter(mm) 12

Si trova sulla pagina di Galvanized steel carrying roller, smooth running, with internal thread, il codice articolo è il seguente: TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400.

Tipologia prodotto

Codice componente
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=500
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=600
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=200
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=500
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=600
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pipe diameter
(mm)
Pipe wall thickness
(mm)
Roll length
(mm)
Shaft length
(mm)
Weight
(kg)

28.91 €

1 4 giorni 501.54945001.5

31.16 €

1 4 giorni 501.55946001.8

22.64 €

1 4 giorni 6021942000.83

34.29 €

1 4 giorni 602494500-

37.44 €

1 4 giorni 6025946002.33

26.68 €

1 4 giorni 8021902001.026

Supporto tecnico