Codice articolo del costruttore: TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=315
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 50.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Pipe diameter: 89 mm
Pipe wall thickness: 2.9 mm
Roll length: 315 mm
Shaft length: 341 mm
Weight: 3.16 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=315
Codice componente
|
---|
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=315 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pipe diameter (mm) | Pipe wall thickness (mm) | Roll length (mm) | Shaft length (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.47 € | 1 | 4 giorni | 89 | 2.9 | 315 | 341 | 3.16 |
Loading...
Material shaft | Acciaio | Coating roller | Painted red | Shaft diameter(mm) | 20 |
---|
Si trova sulla pagina di Carrying roller for trough belt conveyor, il codice articolo è il seguente: TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=315.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=315.
Configura
Proprietà di base
Pipe diameter(mm)
Pipe wall thickness(mm)
Roll length(mm)
Shaft length(mm)
Attributi opzionali
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pipe diameter (mm) | Pipe wall thickness (mm) | Roll length (mm) | Shaft length (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.80 € | 1 | 20 giorni | 108 | 3.25 | 380 | 406 | 4.94 | ||
70.85 € | 1 | 20 giorni | 108 | 3.25 | 465 | 491 | 5.87 | ||
126.02 € | 1 | 4 giorni | 108 | 3.25 | 1150 | 1182 | 13.32 | ||
53.59 € | 1 | 4 giorni | 89 | 2.9 | 380 | 406 | 3.88 | ||
63.67 € | 1 | 4 giorni | 89 | 2.9 | 530 | 556 | 5.18 | ||
98.85 € | 1 | 4 giorni | 89 | 2.9 | 1150 | 1182 | 10.56 |