Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: KUT50-20X1.5-KB-A8-FA-EL=300
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 12.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Pipe diameter: 20 mm
Pipe wall thickness: 1.5 mm
Roll length: 295 mm
Shaft length: 320 mm
Weight: 0.172 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KUT50-20X1.5-KB-A8-FA-EL=300
Codice componente
|
---|
KUT50-20X1.5-KB-A8-FA-EL=300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pipe diameter (mm) | Pipe wall thickness (mm) | Roll length (mm) | Shaft length (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.63 € | 1 | 4 giorni | 20 | 1.5 | 295 | 320 | 0.172 |
Loading...
Material shaft | Acciaio | Shaft diameter(mm) | 8 |
---|
Si trova sulla pagina di Plastic supporting role, il codice articolo è il seguente: KUT50-20X1.5-KB-A8-FA-EL=300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KUT50-20X1.5-KB-A8-FA-EL=300.
Configura
Proprietà di base
Pipe diameter(mm)
Pipe wall thickness(mm)
Roll length(mm)
Shaft length(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KUT100-50X2.8-KB-A8-FA-EL=500 |
KUT100-50X2.8-KB-A8-FA-EL=600 |
KUT50-20X1,5-KB-A8-FA-EL=200 |
KUT50-20X1.5-KB-A8-FA-EL=400 |
KUT50-20X1.5-KB-A8-FA-EL=500 |
KUT50-30X1.8-KB-A8-FA-EL=200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pipe diameter (mm) | Pipe wall thickness (mm) | Roll length (mm) | Shaft length (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.79 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2.8 | 493 | 520 | 0.542 | ||
25.80 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2.8 | 593 | 620 | 0.65 | ||
13.01 € | 1 | 4 giorni | 20 | 1.5 | 195 | 220 | 0.12 | ||
14.27 € | 1 | 4 giorni | 20 | 1.5 | 395 | 420 | 0.224 | ||
15.74 € | 1 | 4 giorni | 20 | 1.5 | 495 | 520 | 0.274 | ||
12.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | 1.8 | 195 | 220 | 0.146 |