Universal roller rail with polyurethane rollers (US-NR04-075X1000)

Universal roller rail with polyurethane rollers US-NR04-075X1000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: US-NR04-075X1000

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 98.54

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Division: 75 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

US-NR04-075X1000

Codice componente
US-NR04-075X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Division
(mm)

98.54 €

1 5 giorni 75

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Universal roller rail with polyurethane rollers, il codice articolo è il seguente: US-NR04-075X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto US-NR04-075X1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
US-NR04-100X1000
US-NR04-125X1000
US-NR04-150X1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Division
(mm)

74.28 €

1 5 giorni 100

60.72 €

1 5 giorni 125

55.50 €

1 5 giorni 150

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico