Precision ball crowns with> 360 ° swivel range (500L-360)

Precision ball crowns with> 360 ° swivel range 500L-360

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 500L-360

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 707.66

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Load capacity dynamic: 450 kg

Weight: 15 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

500L-360

Codice componente
500L-360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

707.66 €

1 4 giorni 45015

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Precision ball crowns with> 360 ° swivel range, il codice articolo è il seguente: 500L-360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 500L-360.

Tipologia prodotto

Codice componente
1050L-360
400L-360
650L-360
750L-360
850L-360
950L-360
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

1,184.34 €

1 4 giorni 175034

531.67 €

1 20 giorni 38011

696.66 €

1 4 giorni 75020

887.32 €

1 4 giorni 90023

993.67 €

1 4 giorni 125027

1,122.00 €

1 4 giorni 150030

Supporto tecnico