Precision ball crowns made of 2 steel rings with bearing steel balls (HE4)

Precision ball crowns made of 2 steel rings with bearing steel balls HE4

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Precision ball crowns made of 2 steel rings with bearing steel balls HE4
  • Precision ball crowns made of 2 steel rings with bearing steel balls HE4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HE4

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 1,219.58

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Load capacity dynamic: 3000 kg

Weight: 32 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HE4

Codice componente
HE4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

1,219.58 €

1 20 giorni 300032

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Precision ball crowns made of 2 steel rings with bearing steel balls, il codice articolo è il seguente: HE4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HE4.

Tipologia prodotto

Codice componente
1050L
1050N
400L
500L
500N
650L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

718.52 €

1 20 giorni 350034

795.19 €

1 20 giorni 450040

421.19 €

1 4 giorni 75011

539.75 €

1 20 giorni 90015

502.92 €

1 5 giorni 180017

540.83 €

1 20 giorni 150020

Supporto tecnico