flanged wheel (SPG-050-32-32-K15)

flanged wheel SPG-050-32-32-K15

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • flanged wheel SPG-050-32-32-K15
  • flanged wheel SPG-050-32-32-K15
  • flanged wheel SPG-050-32-32-K15
  • flanged wheel SPG-050-32-32-K15
  • flanged wheel SPG-050-32-32-K15
  • flanged wheel SPG-050-32-32-K15
  • flanged wheel SPG-050-32-32-K15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPG-050-32-32-K15

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 17.86

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Load capacity dynamic: 400 kg

Wheel bearing: Ball-bearing

Surface coating: Painted

Rim material: Molding

Tread material: Guss


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPG-050-32-32-K15

Codice componente
SPG-050-32-32-K15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Surface coating Rim material Tread material Tread color Tread type Weight
(kg)

17.86 €

1 4 giorni 400Ball-bearingPaintedMoldingGussBluerising to the axis approx. 3 °0.4

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di flanged wheel, il codice articolo è il seguente: SPG-050-32-32-K15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPG-050-32-32-K15.

Tipologia prodotto

Codice componente
PASP-050-28-30-G16
PASP-050-32-29-G15
PASP-062-26-29-G16
SPG-075-38-47-G20
SPG-075-38-47-K20
SPG-100-44-52-G20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Surface coating Rim material Tread material Tread color Tread type Weight
(kg)

11.37 €

1 4 giorni 100BearingWithoutPolyamidePolyamideWhite-0.064

10.34 €

1 4 giorni 100BearingWithoutPolyamidePolyamideWhite-0.062

4.77 €

1 20 giorni 100BearingWithoutPolyamidePolyamideWhite-0.092

16.94 €

1 4 giorni 700BearingPaintedMoldingGussBluerising to the axis approx. 3 °1.4

24.16 €

1 5 giorni 700Ball-bearingPaintedMoldingGussBluerising to the axis approx. 3 °1.23

22.40 €

1 4 giorni 800BearingPaintedMoldingGussBluerising to the axis approx. 3 °2.26

Supporto tecnico