Solid rubber wheel, sheet steel rim

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGS-080-25-40-R12
SGS-080-30-40-R12-EC
SGS-100-30-40-R12
SGS-100-30-40-R12-EC
SGS-125-38-44-R15
SGS-125-38-50-R15
SGS-125-38-50-R15-EC
SGS-140-37-49-R20
SGS-140-37-49-R20-EC
SGS-160-40-58-R20-EC
SGS-160-40-60-R20
SGS-180-50-58-R25
SGS-180-50-60-R20-EC
SGS-200-50-60-R20
SGS-200-50-60-R20-EC
SGS-225-55-58-R20
SGS-225-55-58-R25
SGS-250-60-75-R25
SGS-250-60-75-R25-EC
SGS-280-70-75-R25
SGS-400-75-75-R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

2.27 €

1 4 giorni 802550Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned600.186

4.76 €

1 4 giorni 803050Sheet steelelectrically conductiveBlackcrowned800.24

2.69 €

1 4 giorni 1003070Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned600.338

5.40 €

1 4 giorni 1003070Sheet steelelectrically conductiveBlackcrowned800.318

4.02 €

1 4 giorni 12538100Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned600.464

3.13 €

1 4 giorni 12538100Galvanized steel sheet-Blackcrowned600.516

8.51 €

1 4 giorni 12538100Sheet steelelectrically conductiveBlackcrowned800.49

4.91 €

1 4 giorni 14037120Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned600.75

15.63 €

1 20 giorni 14037120Sheet steelelectrically conductiveBlackconical800.71

14.92 €

1 4 giorni 16040135Sheet steelelectrically conductiveBlackcrowned800.894

6.98 €

1 4 giorni 16040135Galvanized steel sheet-Blackcrowned601.1

7.00 €

1 20 giorni 18050220Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned601.42

30.66 €

1 20 giorni 18050170Sheet steelelectrically conductive--801.42

11.08 €

1 4 giorni 20050205Galvanized steel sheet-Blackcrowned601.798

19.01 €

1 4 giorni 20050205Sheet steelelectrically conductiveBlackcrowned801.59

12.07 €

1 4 giorni 22555250Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned602.1

23.82 €

1 4 giorni 22555250Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned602.16

22.18 €

1 4 giorni 25060295Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned603.32

34.20 €

1 4 giorni 25060295Sheet steelelectrically conductiveBlackcrowned803.65

23.65 €

1 4 giorni 28070385Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned604.387

88.05 €

1 4 giorni 40075475Galvanized steel sheetnoneBlackcrowned6010.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Roller bearing Tread material Solid rubber Min. temperature resistance(° C) -20

Supporto tecnico