Codice articolo del costruttore: SGS-100-30-40-R12-GRAU
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 3.34 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel diameter: 100 Ø
Wheel width: 30 mm
Load capacity dynamic: 70 kg
Tread type: crowned
Weight: 0.34 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGS-100-30-40-R12-GRAU
Codice componente
|
---|
SGS-100-30-40-R12-GRAU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 70 | crowned | 0.34 |
Loading...
Wheel bearing | Roller bearing | Rim material | Galvanized steel sheet | Tread material | Solid rubber |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | none | Tread color | Grey | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Si trova sulla pagina di Solid rubber wheel with steel rim, il codice articolo è il seguente: SGS-100-30-40-R12-GRAU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGS-100-30-40-R12-GRAU.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Tread type
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SGS-080-25-40-R12-GRAU |
SGS-125-38-44-R15-GRAU |
SGS-125-38-50-R15-GRAU |
SGS-140-37-49-R20-GRAU |
SGS-180-48-58-R20-GRAU |
SGS-250-60-75-R25-GRAU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | 25 | 50 | cylindrical | 0.242 | ||
5.72 € | 1 | 20 giorni | 125 | 38 | 100 | crowned | 0.47 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 125 | 38 | 100 | crowned | 0.54 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 140 | 37 | 120 | crowned | 0.692 | ||
13.40 € | 1 | 20 giorni | 180 | 48 | 180 | crowned | 1.32 | ||
27.27 € | 1 | 20 giorni | 250 | 60 | 295 | crowned | 3.19 |