Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: STPK-100-32-40-R12
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 3.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel diameter: 100 Ø
Wheel width: 32 mm
Load capacity dynamic: 70 kg
Wheel bearing: -
Rim material: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STPK-100-32-40-R12
Codice componente
|
---|
STPK-100-32-40-R12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | 4 giorni | 100 | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | 0.158 |
Loading...
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
---|
Si trova sulla pagina di Thermoplastic wheel, optically like standard rubber wheel, without trace, il codice articolo è il seguente: STPK-100-32-40-R12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STPK-100-32-40-R12.
Configura
Proprietà di base
Wheel bearing
Rim material
Tread material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STPK-080-32-40-R12 |
STPK-080-32-40-R12-GRAU |
STPK-100-32-40-R12-GRAU |
STPK-125-35-50-R15 |
STPK-125-35-50-R15-GRAU |
STPK-200-48-58-R20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | 4 giorni | 80 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | 0.108 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 100 | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.74 € | 1 | 4 giorni | 125 | 35 | 100 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Black | cylindrical | 0.308 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 125 | 35 | 100 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Grey | cylindrical | 0.308 | ||
9.21 € | 1 | 4 giorni | 200 | 48 | 205 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Black | cylindrical | 0.918 |