Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: TPGK-050-18-22-G06
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 0.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel diameter: 50 Ø
Wheel width: 18 mm
Load capacity dynamic: 40 kg
Wheel bearing: Bearing
Electrically conductive: none
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPGK-050-18-22-G06
Codice componente
|
---|
TPGK-050-18-22-G06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Electrically conductive | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | 18 | 40 | Bearing | none | crowned | 0.028 |
Loading...
Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic | Tread color | Grey |
---|---|---|---|---|---|
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Si trova sulla pagina di Thermoplastic wheel, approx. 85 ° Shore A, polypropylene rim, il codice articolo è il seguente: TPGK-050-18-22-G06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPGK-050-18-22-G06.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Electrically conductive
Tread type
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TPGK-050-18-22-G08 |
TPGK-075-23-28-G08 |
TPGK-075-23-29-G06 |
TPGK-100-23-29-G08 |
TPGK-125-31-37-G12 |
TPKH-080-35-40-K12-VA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Electrically conductive | Tread type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 giorni | 50 | 18 | 40 | Bearing | none | crowned | 0.022 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 75 | 23 | 50 | Bearing | none | crowned | 0.056 | ||
1.25 € | 1 | 20 giorni | 75 | 23 | 50 | Bearing | none | crowned | 0.062 | ||
2.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 23 | 65 | Bearing | none | crowned | 0.106 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 125 | 31 | 100 | Bearing | none | crowned | 0.166 | ||
11.59 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 120 | Ball-bearing | - | cylindrical | 0.166 |