Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: TPKH-080-35-40-G12
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 6.15 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Wheel diameter: 80 Ø
Wheel width: 35 mm
Load capacity dynamic: 120 kg
Wheel bearing: Bearing
Tread material: Santoprene
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPKH-080-35-40-G12
Codice componente
|
---|
TPKH-080-35-40-G12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 120 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 0.122 |
Loading...
Rim material | Polypropylene | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
---|
Si trova sulla pagina di Thermoplastic wheel with polypropylene rim, il codice articolo è il seguente: TPKH-080-35-40-G12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPKH-080-35-40-G12.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Tread material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TPBK-050-19-22-K06-EC |
TPBK-075-23-29-K06-EC |
TPBK-100-25-29-K08-EC |
TPKH-080-35-40-K12 |
TPKH-100-35-40-G12 |
TPKH-100-35-40-K12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | 4 giorni | 50 | 18 | 40 | Ball-bearing | Thermoplastic | electrically conductive | Grey | crowned | 0.048 | ||
8.62 € | 1 | 4 giorni | 75 | 25 | 50 | Ball-bearing | Thermoplastic | electrically conductive | Grey | crowned | 0.09 | ||
12.94 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 65 | Ball-bearing | Thermoplastic | electrically conductive | Black | cylindrical | 0.148 | ||
7.73 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 120 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 0.166 | ||
6.52 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 150 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 0.178 | ||
7.78 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 150 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 0.226 |