Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: TPBK-100-30-40-K08-EC
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 16.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel diameter: 100 Ø
Wheel width: 30 mm
Load capacity dynamic: 90 kg
Weight: 0.25 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPBK-100-30-40-K08-EC
Codice componente
|
---|
TPBK-100-30-40-K08-EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.25 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 90 | 0.25 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | electrically conductive | Tread color | Grey | Tread type | crowned |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Si trova sulla pagina di Thermoplastic rubber wheel, il codice articolo è il seguente: TPBK-100-30-40-K08-EC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPBK-100-30-40-K08-EC.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TPBK-080-30-40-K08-EC |
TPBK-125-35-50-K08-EC |
TPBK-160-40-60-K12-EC |
TPBK-200-47-60-K12-EC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.77 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 80 | 0.148 | ||
23.04 € | 1 | 4 giorni | 125 | 35 | 110 | 0.3 | ||
29.94 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 180 | 0.6 | ||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 200 | 47 | 220 | 0.92 |