Super elastic wheel, on sheet steel care, 3-component tires (SEV-3.00-4-75-K25)

Super elastic wheel, on sheet steel care, 3-component tires SEV-3.00-4-75-K25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SEV-3.00-4-75-K25

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 134.50

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Wheel diameter: 250 Ø

Wheel width: 85 mm

Load capacity dynamic: 260 kg

Wheel bearing: Ball-bearing

Electrically conductive: none


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SEV-3.00-4-75-K25

Codice componente
SEV-3.00-4-75-K25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

134.50 €

1 5 giorni 25085260Ball-bearingnoneBlackcylindrical4.76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rim material Sheet steel Tread material Super Elasticated Rubber (SE)

Si trova sulla pagina di Super elastic wheel, on sheet steel care, 3-component tires, il codice articolo è il seguente: SEV-3.00-4-75-K25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEV-3.00-4-75-K25.

Tipologia prodotto

Codice componente
SEV-3.00-4-100-K25
SEV-4.00-8-90-K25
SEV-4.00-8-90-K30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

165.93 €

1 5 giorni 25085260-----

488.77 €

1 20 giorni 405105950Ball-bearing---14.88

446.36 €

1 4 giorni 405105950Ball-bearingnoneBlackcylindrical14.22

Supporto tecnico