Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: GGK-100-30-30-K15
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 18.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Wheel diameter: 100 Ø
Wheel width: 30 mm
Load capacity dynamic: 300 kg
Wheel bearing: Ball-bearing
Tread color: Grey
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GGK-100-30-30-K15
Codice componente
|
---|
GGK-100-30-30-K15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread color | Tread type | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 300 | Ball-bearing | Grey | cylindrical | 120 | 0.726 |
Loading...
Rim material | Molding | Tread material | Guss | Min. temperature resistance(° C) | -25 |
---|
Si trova sulla pagina di Gray cast iron wheel, il codice articolo è il seguente: GGK-100-30-30-K15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GGK-100-30-30-K15.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Tread color
Tread type
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GGG-125-35-49-G12-BLAU |
GGG-150-50-58-G15-BLAU |
GGG-160-50-58-G15-BLAU |
GGK-125-32-32-K15 |
GGK-150-45-60-K20 |
GGK-200-45-60-K25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread color | Tread type | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.79 € | 1 | 4 giorni | 125 | 35 | 450 | Bearing | RAL 5010 enzianblau | - | 120 | 1.31 | ||
19.49 € | 1 | 4 giorni | 150 | 48 | 650 | Bearing | RAL 5010 enzianblau | crowned | 120 | 2.53 | ||
47.03 € | 1 | 20 giorni | 160 | 50 | 700 | Bearing | RAL 5010 enzianblau | - | 120 | 3.2 | ||
19.32 € | 1 | 5 giorni | 125 | 32 | 400 | Ball-bearing | Grey | - | 120 | 1.16 | ||
22.76 € | 1 | 4 giorni | 150 | 45 | 600 | Ball-bearing | Grey | - | 120 | 3.27 | ||
34.08 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 1000 | Ball-bearing | Grey | - | 120 | 4.71 |