Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim (GPSK-100-30-37-K08-GRAU)

Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim GPSK-100-30-37-K08-GRAU

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim GPSK-100-30-37-K08-GRAU
  • Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim GPSK-100-30-37-K08-GRAU
  • Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim GPSK-100-30-37-K08-GRAU
  • Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim GPSK-100-30-37-K08-GRAU
  • Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim GPSK-100-30-37-K08-GRAU
  • Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim GPSK-100-30-37-K08-GRAU
  • Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim GPSK-100-30-37-K08-GRAU

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GPSK-100-30-37-K08-GRAU

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 27.86

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Wheel diameter: 100 Ø

Wheel width: 30 mm

Load capacity dynamic: 60 kg

Wheel bearing: Ball-bearing

Tread color: Grey


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GPSK-100-30-37-K08-GRAU

Codice componente
GPSK-100-30-37-K08-GRAU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Tread color Weight
(kg)

27.86 €

1 4 giorni 1003060Ball-bearingGrey0.156

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rim material Plastic Tread material Foamed polyurethane Electrically conductive none
Tread type crowned

Si trova sulla pagina di Wheel made of foamed PU with ball bearing, plastic rim, il codice articolo è il seguente: GPSK-100-30-37-K08-GRAU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GPSK-100-30-37-K08-GRAU.

Tipologia prodotto

Codice componente
GPSK-125-30-34-K08-GRAU
GPSK-150-30-36-K08
GPSK-175-30-44-K08-GRAU
GPSK-200-50-60-K08
GPSK-260-85-75-R20-GRAU
GPVK-245-85-75-R20-STOLLE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Tread color Weight
(kg)

26.29 €

1 4 giorni 1253075Ball-bearingGrey0.232

15.01 €

1 4 giorni 1503075Ball-bearingGrey0.268

59.13 €

1 4 giorni 1753075Ball-bearingGrey0.316

19.14 €

1 4 giorni 20054100Ball-bearingGrey0.59

81.57 €

1 4 giorni 26085200Roller bearingGrey1.329

19.44 €

1 13 giorni 24585125Roller bearingBlack1.19

Supporto tecnico