Codice articolo del costruttore: GPVS-400-90-75-R25
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 58.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel bearing: Roller bearing
Weight: 3.25 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GPVS-400-90-75-R25
Wheel diameter(Ø) | 400 | Wheel width(mm) | 90 | Load capacity dynamic(kg) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Steel | Tread material | Foamed polyurethane | Electrically conductive | none |
Tread color | Black | Tread type | crowned |
Si trova sulla pagina di Wheel made of foamed polyurethane, il codice articolo è il seguente: GPVS-400-90-75-R25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GPVS-400-90-75-R25.
Configura
Proprietà di base
Wheel bearing
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GPVS-400-90-75-K25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel bearing | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
52.52 € | 1 | 4 giorni | Ball-bearing | 3.4 |