Codice articolo del costruttore: PUBK-080-30-40-K08-VA
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 7.19 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel diameter: 80 Ø
Wheel width: 30 mm
Load capacity dynamic: 100 kg
Electrically conductive: -
Weight: 0.176 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUBK-080-30-40-K08-VA
Codice componente
|
---|
PUBK-080-30-40-K08-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Electrically conductive | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 100 | - | 0.176 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Polyamide | Tread material | Polyurethane |
---|---|---|---|---|---|
Tread color | Blue | Tread type | crowned | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Polyurethane wheel, polyamide rim, approx. 95 ° Shore A, il codice articolo è il seguente: PUBK-080-30-40-K08-VA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUBK-080-30-40-K08-VA.
Configura
Proprietà di base
Electrically conductive
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PUBK-100-30-40-K08-VA |
PUBK-125-35-44-K08-VA |
PUBK-160-40-60-K12-VA |
PUBK-200-50-60-K12-VA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Electrically conductive | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 150 | - | 0.228 | ||
8.97 € | 1 | 4 giorni | 125 | 35 | 200 | - | 0.312 | ||
18.37 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 250 | none | 0.626 | ||
23.55 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 300 | - | 1.01 |