Codice articolo del costruttore: PUZK-200-50-60-K20-EC
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 97.92 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Wheel diameter: 200 Ø
Wheel width: 50 mm
Load capacity dynamic: 500 kg
Wheel bearing: Ball-bearing
Tread color: Blue
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUZK-200-50-60-K20-EC
Codice componente
|
---|
PUZK-200-50-60-K20-EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.92 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 500 | Ball-bearing | Blue | cylindrical | -20 | 90 | 1.32 |
Loading...
Rim material | Polyamide | Tread material | Polyurethane | Electrically conductive | electrically conductive |
---|
Si trova sulla pagina di Polyurethane wheel, PA-6 rim, il codice articolo è il seguente: PUZK-200-50-60-K20-EC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUZK-200-50-60-K20-EC.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PUZK-080-35-40-K12-VA-EC |
PUZK-100-35-40-K12-EC |
PUZK-125-40-50-K15-EC |
PUZK-125-40-50-K15-VA-EC |
PUZK-160-45-60-K20-EC |
PUZK-200-50-60-K25-VA-EC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 150 | Ball bearing VA | Blue- Black | crowned | - | - | 1.9 | ||
21.29 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 200 | Ball-bearing | Blue | cylindrical | -20 | 90 | 0.28 | ||
40.17 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 250 | Ball-bearing | Blue | cylindrical | -20 | 90 | 0.514 | ||
48.12 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 250 | Ball bearing VA | Blue- Black | crowned | - | - | 0.516 | ||
69.87 € | 1 | 5 giorni | 160 | 45 | 380 | Ball-bearing | Blue | cylindrical | -20 | 90 | 1.1 | ||
109.30 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 500 | Ball bearing VA | Blue- Black | crowned | - | - | 1.39 |