Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: PUZK-150-45-60-K20
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 22.43 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Wheel diameter: 150 Ø
Wheel width: 45 mm
Load capacity dynamic: 380 kg
Wheel bearing: Ball-bearing
Rim material: Polyamide
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUZK-150-45-60-K20
Codice componente
|
---|
PUZK-150-45-60-K20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread color | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.43 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 380 | Ball-bearing | Polyamide | Blue | - | 0.878 |
Loading...
Tread material | Polyurethane | Electrically conductive | none | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Polyurethane wheel, approx. 95 ° Shore A, il codice articolo è il seguente: PUZK-150-45-60-K20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUZK-150-45-60-K20.
Configura
Proprietà di base
Tread type
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Tread color
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PUZG-150-40-47-G20 |
PUZG-160-40-59-G20 |
PUZG-200-50-52-G20 |
PUZK-150-45-60-K20-VA |
PUZK-160-45-60-K20 |
PUZK-160-45-60-K20-VA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread color | Tread type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.75 € | 1 | 20 giorni | 150 | 40 | 500 | Bearing | Molding | Orange | cylindrical | 2.35 | ||
41.48 € | 1 | 20 giorni | 160 | 40 | 750 | Bearing | Molding | Orange | cylindrical | 2.96 | ||
45.96 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 1000 | Bearing | Molding | Orange | cylindrical | 4.71 | ||
34.47 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 380 | Ball-bearing | Polyamide | Blue | cylindrical | 0.846 | ||
23.71 € | 1 | 5 giorni | 160 | 45 | 400 | Ball-bearing | Polyamide | Blue | - | 0.97 | ||
29.94 € | 1 | 5 giorni | 160 | 45 | 400 | Ball-bearing | Polyamide | Blue | cylindrical | 0.97 |