Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: PUZA-082-36-40-K12
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 14.82 €
Tempi di consegna: 20 giorni
Wheel diameter: 80 Ø
Wheel width: 37 mm
Load capacity dynamic: 180 kg
Weight: 0.312 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUZA-082-36-40-K12
Codice componente
|
---|
PUZA-082-36-40-K12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.82 € | 1 | 20 giorni | 80 | 37 | 180 | 0.312 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Aluminum | Tread material | Polyurethane |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | none | Tread color | Brown | Tread type | cylindrical |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Polyurethane wheel, die-cast aluminum rim, approx. 92 ° Shore A, il codice articolo è il seguente: PUZA-082-36-40-K12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUZA-082-36-40-K12.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PUZA-150-50-60-K20-A |
PUZA-160-50-60-K20 |
PUZA-160-50-60-K25 |
PUZA-180-50-60-K20 |
PUZA-180-50-60-K25 |
PUZA-200-50-60-K25-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.20 € | 1 | 4 giorni | 150 | 50 | 500 | 1.18 | ||
53.02 € | 1 | 20 giorni | 160 | 50 | 500 | 1.08 | ||
28.48 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 500 | 1.15 | ||
42.51 € | 1 | 4 giorni | 180 | 50 | 600 | 1.48 | ||
57.49 € | 1 | 20 giorni | 180 | 50 | 600 | 1.48 | ||
35.96 € | 1 | 20 giorni | 200 | 50 | 700 | 1.56 |