Codice articolo del costruttore: PPBL-080-30-40-K08
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 3.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel diameter: 80 Ø
Wheel width: 30 mm
Load capacity dynamic: 150 kg
Weight: 0.142 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PPBL-080-30-40-K08
Codice componente
|
---|
PPBL-080-30-40-K08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 150 | 0.142 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Polypropylene | Tread material | Polypropylene |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | none | Tread color | White | Tread type | crowned |
Min. temperature resistance(° C) | -5 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Polypropylene wheel with FAD, il codice articolo è il seguente: PPBL-080-30-40-K08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPBL-080-30-40-K08.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PPBL-100-30-40-K08 |
PPBL-125-35-50-K08 |
PPBL-160-40-60-K12 |
PPBL-200-47-60-K12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 180 | 0.182 | ||
4.42 € | 1 | 4 giorni | 125 | 35 | 210 | 0.258 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 300 | 0.524 | ||
11.09 € | 1 | 4 giorni | 200 | 47 | 400 | 0.84 |