Polypropylenrad

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPA-050-18-20-G08
PPBL-080-30-40-K08-VA
PPBL-100-30-40-K08-VA
PPBL-125-35-44-K08-VA
PPBL-160-40-60-K12-VA
PPBL-200-50-60-K12-VA
PPH-080-35-40-K12
PPH-100-35-40-K12
PPH-125-40-50-K15
PPH-150-45-60-K20
PPH-150-45-60-K25
PPH-160-45-60-K20
PPH-200-50-60-K20
PPH-200-50-60-K25
PPH-200-50-60-K30
PPH-250-60-75-K20
PPH-250-60-75-K25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Bolt Hole Length
(mm)
Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

0.39 €

1 4 giorni 501850Bearing--noneBlack-0.016

4.88 €

1 4 giorni 8030150Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.152

5.88 €

1 4 giorni 10030180Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.188

6.38 €

1 4 giorni 12535210Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.256

13.02 €

1 4 giorni 16040300Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.516

13.40 €

1 4 giorni 20050400Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.806

4.12 €

1 5 giorni 8035150Ball-bearing0PolypropylenenoneWhitecrowned0.15

4.77 €

1 5 giorni 10035200Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.202

7.23 €

1 5 giorni 12540300Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.388

11.16 €

1 5 giorni 15045450Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.7

9.21 €

1 4 giorni 15045450Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.7

11.17 €

1 5 giorni 16045450Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned0.762

11.20 €

1 5 giorni 20050550Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned1.2

9.85 €

1 5 giorni 20050550Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned1.01

14.33 €

1 5 giorni 20050550Ball-bearing-Polypropylene---1.08

21.56 €

1 5 giorni 25060700Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned1.88

20.56 €

1 5 giorni 25060700Ball-bearing-PolypropylenenoneWhitecrowned1.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tread material Polypropylene Min. temperature resistance(° C) -5 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico