Codice articolo del costruttore: PAA-025-14-15-G05
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 0.24 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel diameter: 25 Ø
Wheel width: 14 mm
Load capacity dynamic: 30 kg
Tread material: Polypropylene
Tread type: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAA-025-14-15-G05
Codice componente
|
---|
PAA-025-14-15-G05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread material | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | 4 giorni | 25 | 14 | 30 | Polypropylene | - | -5 | 80 | 0.002 |
Loading...
Wheel bearing | Bearing | Electrically conductive | none | Tread color | Black |
---|
Si trova sulla pagina di Polyamidrad, plain bearings, il codice articolo è il seguente: PAA-025-14-15-G05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAA-025-14-15-G05.
Configura
Proprietà di base
Tread type
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Tread material
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PAA-015-12-12-G05 |
PAA-030-15-16-G05 |
PAA-032-18-20-G06 |
PAA-038-18-20-G06 |
PAA-045-18-20-G06 |
PAA-075-23-28-G08 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread material | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | 4 giorni | 15 | 12 | 20 | Polyamide | - | -25 | 90 | 0.001 | ||
0.24 € | 1 | 4 giorni | 30 | 15 | 35 | Polyamide | - | -25 | 90 | 0.004 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | 32 | 18 | 40 | Polyamide | - | -25 | 90 | 0.004 | ||
0.24 € | 1 | 4 giorni | 38 | 18 | 40 | Polyamide | - | -25 | 90 | 0.008 | ||
0.26 € | 1 | 5 giorni | 45 | 18 | 45 | Polyamide | - | -25 | 90 | 0.012 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | 75 | 23 | 60 | Polyamide | - | -25 | 90 | 0.044 |