Polyamide wheel PA6, sliding bearing (PAH-080-33-35-G12)

Polyamide wheel PA6, sliding bearing PAH-080-33-35-G12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Polyamide wheel PA6, sliding bearing PAH-080-33-35-G12
  • Polyamide wheel PA6, sliding bearing PAH-080-33-35-G12
  • Polyamide wheel PA6, sliding bearing PAH-080-33-35-G12
  • Polyamide wheel PA6, sliding bearing PAH-080-33-35-G12
  • Polyamide wheel PA6, sliding bearing PAH-080-33-35-G12
  • Polyamide wheel PA6, sliding bearing PAH-080-33-35-G12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PAH-080-33-35-G12

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 3.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Wheel diameter: 80 Ø

Wheel width: 33 mm

Load capacity dynamic: 500 kg

Rim material: Polyamide

Tread material: Polyamide


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAH-080-33-35-G12

Codice componente
PAH-080-33-35-G12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Rim material Tread material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

3.12 €

1 4 giorni 8033500PolyamidePolyamide----25900.16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Bearing

Si trova sulla pagina di Polyamide wheel PA6, sliding bearing, il codice articolo è il seguente: PAH-080-33-35-G12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAH-080-33-35-G12.

Tipologia prodotto

Codice componente
PAH-080-33-35-G20
PAH-100-40-48-G15
PAH-100-50-60-G15
PAH-125-40-53-G15
PAH-125-40-53-G20
PAH-125-45-58-G20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Rim material Tread material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

3.11 €

1 4 giorni 8033500PolyamidePolyamidenoneWhitecrowned-25900.156

5.21 €

1 4 giorni 10040500PolyamidePolyamidenoneWhitecylindrical-25900.302

5.44 €

1 20 giorni 10050600PolyamidePolyamidenoneWhitecrowned-25900.376

11.03 €

1 20 giorni 12540600PolyamidePolyamidenoneWhitecylindrical-25900.416

9.51 €

1 20 giorni 12540600PolyamidePolyamide----25900.5

5.97 €

1 20 giorni 12545750PolyamidePolyamidenoneWhitecrowned-25900.364

Supporto tecnico