Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LRS1-200-50-50-K20
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 27.30 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Wheel diameter: 200 Ø
Wheel width: 50 mm
Load capacity dynamic: 75 kg
Wheel bearing: Ball-bearing
Tread color: Black
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LRS1-200-50-50-K20
Codice componente
|
---|
LRS1-200-50-50-K20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.30 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | Black | -20 | 50 | 0.77 |
Loading...
Rim material | Steel | Tread material | Rubber |
---|
Si trova sulla pagina di Air wheel with steel rim, groove profile, il codice articolo è il seguente: LRS1-200-50-50-K20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRS1-200-50-50-K20.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Tread color
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LRS1-185-45-50-R20-GRAU |
LRS1-185-45-60-R20-GRAU |
LRS1-200-50-50-K15-GRAU |
LRS1-200-50-50-K20-GRAU |
LRS1-200-50-50-R20 |
LRS1-200-50-50-R20-PR4-GRAU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 1 | 5 giorni | 185 | 45 | 50 | Roller bearing | Grey | - | - | 0.7 | ||
29.97 € | 1 | 4 giorni | 185 | 45 | 50 | Roller bearing | Grey | - | - | 0.75 | ||
30.68 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | Grey | - | - | 0.75 | ||
33.92 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | Grey | - | - | 0.726 | ||
21.55 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Roller bearing | Black | -20 | 50 | 0.7 | ||
28.20 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Roller bearing | Grey | - | - | 0.8 |