Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LRK1-200-50-40-K15
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 14.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Wheel diameter: 200 Ø
Wheel width: 50 mm
Load capacity dynamic: 75 kg
Wheel bearing: Ball-bearing
Rim material: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LRK1-200-50-40-K15
Codice componente
|
---|
LRK1-200-50-40-K15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | - | Rubber | Black | - | - | 0.6 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Air wheel with plastic rim, groove profile, il codice articolo è il seguente: LRK1-200-50-40-K15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRK1-200-50-40-K15.
Configura
Proprietà di base
Rim material
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Tread material
Tread color
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LRK1-185-45-60-R20-GRAU-SCHWARZ |
LRK1-200-50-40-K12 |
LRK1-200-50-40-K12-4PR |
LRK1-200-50-58-G20-GRAU-FELGE-SCHWARZ |
LRK1-200-50-58-G20-ROT |
LRK1-200-50-58-G20-SCHWARZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.60 € | 1 | 5 giorni | 185 | 45 | 50 | Roller bearing | Plastic | Rubber | Grey | - | - | 0.45 | ||
15.37 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | - | Rubber | Black | - | - | 0.6 | ||
12.42 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | - | - | - | - | - | 0.65 | ||
18.25 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | - | - | Rubber | - | - | - | 0.56 | ||
13.29 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 75 | Bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 0.48 | ||
12.57 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Bearing | Plastic | Rubber | Black | - | - | 0.482 |