Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: DS1-230-065-VS1
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 15.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Wheel diameter: 230 Ø
Wheel width: 65 mm
Load capacity dynamic: 130 kg
Tread color: Black
Min. temperature resistance: -20 ° C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DS1-230-065-VS1
Codice componente
|
---|
DS1-230-065-VS1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | 4 giorni | 230 | 65 | 130 | Black | -20 | 50 | 0.454 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Air tire set, groove profile, il codice articolo è il seguente: DS1-230-065-VS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1-230-065-VS1.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Tread color
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DS1-150-030-VS2-GRAU |
DS1-200-050-VS2-PR4 |
DS1-200-050-VS2-PR4-GRAU |
DS1-260-085-VS1 |
DS1-260-085-VS1-PR4 |
DS1-260-085-VS1-PR4-GRAU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02 € | 1 | 5 giorni | 150 | 30 | 50 | Grey | - | - | 0.132 | ||
11.21 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 75 | Black | -20 | 50 | 0.45 | ||
17.86 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 75 | Grey | - | - | 0.336 | ||
10.65 € | 1 | 4 giorni | 260 | 85 | 200 | Black | -20 | 50 | 0.526 | ||
16.26 € | 1 | 4 giorni | 260 | 85 | 250 | Black | -20 | 50 | 0.562 | ||
23.45 € | 1 | 20 giorni | 260 | 85 | 250 | Grey | - | - | 0.808 |