Heat resistant wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDK-080-33-40-G12-UZ
HDK-100-30-40-G12
HDK-100-34-40-G12-NATUR
HDK-125-40-48-G15
HDK-150-50-58-G20
HDK-200-52-58-G20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Tread material Tread color Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

3.78 €

1 4 giorni 8033150PlasticBlack2500.149

5.07 €

1 4 giorni 10030160PlasticBlack2500.168

13.45 €

1 4 giorni 10034160-Light Beige3000.3

16.10 €

1 20 giorni 12540180PlasticBlack2500.456

22.39 €

1 4 giorni 15050250PlasticBlack2500.82

33.12 €

1 20 giorni 20052300PlasticBlack2501.49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Bearing Rim material Plastic Electrically conductive none
Tread type crowned Min. temperature resistance(° C) -25

Supporto tecnico