All steel wheel, C45 (STS-200-60-60-K20)

All steel wheel, C45 STS-200-60-60-K20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: STS-200-60-60-K20

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 175.59

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Wheel diameter: 200 Ø

Wheel width: 60 mm

Load capacity dynamic: 1300 kg

Wheel bearing: Ball-bearing

Tread color: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STS-200-60-60-K20

Codice componente
STS-200-60-60-K20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Tread color Tread type Weight
(kg)

175.59 €

1 5 giorni 200601300Ball-bearing--12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rim material Steel Tread material Steel Electrically conductive electrically conductive
Min. temperature resistance(° C) -25 Max. temperature resistance(° C) 120

Si trova sulla pagina di All steel wheel, C45, il codice articolo è il seguente: STS-200-60-60-K20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STS-200-60-60-K20.

Tipologia prodotto

Codice componente
STS-100-50-50-K15
STS-125-55-60-K30-6306-2RS
STS-130-60-60-K20
STS-200-60-60-K25
STS-200-80-90-K20
STS-200-80-90-K60
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Tread color Tread type Weight
(kg)

39.61 €

1 5 giorni 10050570Ball-bearing--3.1

86.39 €

1 5 giorni 125552750Ball-bearingBright steelcylindrical4.5

79.19 €

1 5 giorni 130601300Ball-bearing--4.9

177.64 €

1 4 giorni 200601200Ball-bearing--12.5

135.92 €

1 5 giorni 200801300Ball-bearingBright steel-16.3

190.03 €

1 5 giorni 200806000Ball-bearingBright steelcylindrical15.9

Supporto tecnico