Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: EGG-125-50-60-K20
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 83.74 €
Tempi di consegna: 20 giorni
Wheel diameter: 125 Ø
Wheel width: 50 mm
Load capacity dynamic: 225 kg
Tread type: cylindrical
Weight: 1.88 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EGG-125-50-60-K20
Codice componente
|
---|
EGG-125-50-60-K20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.74 € | 1 | 20 giorni | 125 | 50 | 225 | cylindrical | 1.88 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Molding | Tread material | Elastic rubber |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | none | Tread color | Black | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Elastic solid rubber Heavy duty, il codice articolo è il seguente: EGG-125-50-60-K20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGG-125-50-60-K20.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Tread type
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EGG-200-50-60-K25 |
EGG-200-80-80-K25 |
EGG-230-50-60-K30 |
EGG-250-100-100-K25 |
EGG-250-50-60-K25 |
EGG-250-60-60-K25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.00 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 350 | crowned | 5.55 | ||
83.04 € | 1 | 20 giorni | 200 | 80 | 550 | conically center divided | 7.16 | ||
476.99 € | 1 | 20 giorni | 230 | 50 | 400 | - | - | ||
284.34 € | 1 | 20 giorni | 250 | 100 | 1350 | - | - | ||
105.00 € | 1 | 20 giorni | 250 | 50 | 450 | cylindrical | - | ||
140.75 € | 1 | 20 giorni | 250 | 60 | 525 | crowned | 6.31 |