Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: EPUK-100-35-40-G12
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 8.44 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Wheel diameter: 100 Ø
Wheel width: 35 mm
Load capacity dynamic: 180 kg
Wheel bearing: Bearing
Weight: 0.219 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPUK-100-35-40-G12
Codice componente
|
---|
EPUK-100-35-40-G12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.44 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 180 | Bearing | 0.219 |
Loading...
Rim material | Polyamide | Tread material | Elastic polyurethane | Electrically conductive | none |
---|---|---|---|---|---|
Tread color | Blue-Purple | Tread type | crowned |
Si trova sulla pagina di Elastik polyurethane wheel, approx. 80 ° Shore A, il codice articolo è il seguente: EPUK-100-35-40-G12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPUK-100-35-40-G12.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EPUK-080-35-40-G12 |
EPUK-080-35-40-K12 |
EPUK-100-35-40-K12 |
EPUK-125-40-50-G15 |
EPUK-125-40-50-K15 |
EPUK-150-45-60-K20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 130 | Bearing | 0.144 | ||
9.18 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 130 | Ball-bearing | 0.187 | ||
10.01 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 180 | Ball-bearing | 0.259 | ||
13.21 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 200 | Bearing | 0.393 | ||
15.34 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 200 | Ball-bearing | 0.482 | ||
26.62 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 250 | Ball-bearing | 0.86 |