SET fork clamps incl. Strap for securing goods (JGK-R GABELKLEMMEN-FIX)

SET fork clamps incl. Strap for securing goods JGK-R GABELKLEMMEN-FIX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SET fork clamps incl. Strap for securing goods JGK-R GABELKLEMMEN-FIX
  • SET fork clamps incl. Strap for securing goods JGK-R GABELKLEMMEN-FIX

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JGK-R GABELKLEMMEN-FIX

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 688.75

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Type: Fork clamp fix

Weight: 18 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JGK-R GABELKLEMMEN-FIX

Codice componente
JGK-R GABELKLEMMEN-FIX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Weight
(kg)

688.75 €

1 20 giorni Fork clamp fix18

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di SET fork clamps incl. Strap for securing goods, il codice articolo è il seguente: JGK-R GABELKLEMMEN-FIX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JGK-R GABELKLEMMEN-FIX.

Tipologia prodotto

Codice componente
JGK-A GABELKLEMMEN-DREHBAR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Type Weight
(kg)

855.00 €

1 20 giorni Swivel fork clamp19

Supporto tecnico