Elettrovalvola a 2 porte ad azionamento con pilota, pressione differenziale zero, per vapore, Serie VXS

Elettrovalvola a 2 porte ad azionamento con pilota, pressione differenziale zero, per vapore, Serie VXS
[Caratteristiche]
・ Per vapore
・ Lunga durata: 3 milioni di usi
・ Migliorata resistenza ai contaminanti
・ Riduzione della potenza apparente da 18 VA a 12 VA e da 20 VA a 15 VA
・ Riduzione del valore di aumento della temperatura della bobina da 120°C a 100°C
・ Specifiche IP65

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VXS235AA
VXS235AAA
VXS235AAXB
VXS235AB
VXS235AE
VXS235AEA
VXS235AG
VXS235AGAXB
VXS235AGAXCA
VXS235AGD
VXS235AJA
VXS235AK
VXS235AL
VXS235AN
VXS235AZ1BA
VXS235AZ1G
VXS235AZ1GA
VXS235AZ1U
VXS235AZ2A
VXS235AZ2EA
VXS235AZ2G
VXS235BA
VXS235BC
VXS235BEA
VXS235BG
VXS235BGD
VXS235BGXB
VXS235BJ
VXS235BJA
VXS235BL
VXS235BR
VXS235BZ1BA
VXS235BZ1GA
VXS235BZ1LA
VXS235BZ1WA
VXS235BZ1YA
VXS235BZ2A
VXS235BZ2AD
VXS235CA
VXS235CB
VXS235CG
VXS235CGXB
VXS235CL
VXS235CRA
VXS235CZ2AZ
VXS235CZ2EB
VXS235DAB
VXS235DAD
VXS235DG
VXS235DGAXB
VXS235DGXB
VXS235DL
VXS235DZ2AB
VXS235DZ2EA
VXS235DZ2VA
VXS245FA
VXS245FAA
VXS245FAD
VXS245FAXB
VXS245FB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ambiente d'esercizio Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Diam. orifizio
(Ø)
Tensione Direzione uscita filo conduttore Opzione Materiale corpo Staffa Consumo di corrente
(W)
Funzioni Ingresso elettrico conduttore Potenza apparente
(VA)

86.03 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4---AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta12

86.03 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4---AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta12

89.06 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4---AssenteC37Incluso12AssenteAnello di tenuta12

86.03 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-100V AC-AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

86.03 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-230V DC-AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

86.03 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4-230V DC-AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4---AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

108.48 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4---AssenteC37Incluso12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

108.15 €

1 23 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4--90°AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

107.00 €

1 21 giorni Senza olio / Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4---Specifica senza olioC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 11 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4-110V AC-AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-200 V AC-AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-230V DC-AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

96.52 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-100V AC-AssenteC37Assente12AssenteCondotto terminale (con soppressore della tensione di picco)12

86.03 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4-220 V AC-AssenteC37Assente12Tensione specialeAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-220 V AC-AssenteC37Assente12Tensione specialeTerminale DIN (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4-220 V AC-AssenteC37Assente12Tensione specialeTerminale DIN (con circuito di protezione)12

86.03 €

1 11 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-24V DC-AssenteC37Assente12Tensione specialeAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

113.69 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4---AssenteC37Assente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

113.69 €

1 11 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4-230V DC-AssenteC37Assente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

113.69 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-220 V AC-AssenteC37Assente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

86.03 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8---AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta12

86.03 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8-110V AC-AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

86.03 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-230V DC-AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8---AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

107.00 €

1 21 giorni Senza olio / Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8---Specifica senza olioC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

108.48 €

1 23 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8---AssenteC37Incluso12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8-110V AC-AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-110V AC-AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8-230V DC-AssenteC37Assente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

96.52 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8-230V DC-AssenteC37Assente12AssenteCondotto terminale (con soppressore della tensione di picco)12

86.03 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-220 V AC-AssenteC37Assente12Tensione specialeAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

105.47 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-220 V AC-AssenteC37Assente12Tensione specialeTerminale DIN (con circuito di protezione)12

96.52 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-220 V AC-AssenteC37Assente12Tensione specialeCondotto terminale (con soppressore della tensione di picco)12

96.52 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-24V DC-AssenteC37Assente12Tensione specialeCondotto terminale (con soppressore della tensione di picco)12

89.81 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-24V DC-AssenteC37Assente12Tensione specialeCondotto (con soppressore della tensione di picco)12

113.69 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8---AssenteC37Assente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

115.23 €

1 11 giorni Senza olio / Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8---Specifica senza olioC37Assente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

132.40 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4---AssenteSUSAssente12AssenteAnello di tenuta12

132.40 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-100V AC-AssenteSUSAssente12AssenteAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

151.84 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4---AssenteSUSAssente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

154.89 €

1 23 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4---AssenteSUSIncluso12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

151.84 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4-230V DC-AssenteSUSAssente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

142.90 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/4-230V DC-AssenteSUSAssente12AssenteCondotto terminale (con soppressore della tensione di picco)12

161.60 €

1 21 giorni Senza olio / Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/4---Specifica senza olioSUSAssente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

160.06 €

1 23 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoNPT1/4-230V DC-AssenteSUSAssente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

132.40 €

1 11 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoNPT3/8---AssenteSUSAssente12AssenteAnello di tenuta12

133.94 €

1 23 giorni Senza olio / Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8---Specifica senza olioSUSAssente12AssenteAnello di tenuta12

151.84 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8---AssenteSUSAssente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

154.89 €

1 11 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8---AssenteSUSIncluso12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

154.89 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8---AssenteSUSIncluso12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

151.84 €

1 11 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc3/8-230V DC-AssenteSUSAssente12AssenteTerminale DIN (con circuito di protezione)12

160.06 €

1 11 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoNPT3/8---AssenteSUSAssente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

160.06 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-230V DC-AssenteSUSAssente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

160.06 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG3/8-24V DC-AssenteSUSAssente12LuceTerminale DIN (con circuito di protezione)12

115.19 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/2---AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta12

115.19 €

1 21 giorni Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/2---AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta12

116.73 €

1 21 giorni Senza olio / Resistenza alla polvere / A prova di gettoG1/2---Specifica senza olioC37Assente12AssenteAnello di tenuta12

118.23 €

1 23 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/2---AssenteC37Incluso12AssenteAnello di tenuta12

115.19 €

1 19 giorni Resistenza alla polvere / A prova di getto[Rc (R)] Rc1/2-100V AC-AssenteC37Assente12AssenteAnello di tenuta (con circuito di protezione)12

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo elettromagnetico Liquido applicabile Vapore A commutazione Tipo normalmente chiuso
Tipo di azionamento Con pilota Gamma di temperature di esercizio(°C) -20:: 60 Numero di solenoidi Solenoide singolo
Gamma differenziale pressione d'esercizio(MPa) 0:: 1 IP IP65 Classe isolamento H
Materiali di tenuta FKM

Supporto tecnico