Valvola ad aria compressa a 5 porte, Serie VFRA3000/4000

Valvola ad aria compressa a 5 porte, Serie VFRA3000/4000
[Caratteristiche]
・ Controllo continuo della portata e della pressione con segnali elettrici
・ Controllo della pressione dei cuscini ammortizzanti della pressa, delle saldatrici e della colata in bassa pressione; controllo multi-velocità dei cilindri ad aria; controllo della rotazione dei motori ad aria

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFRA3111
VFRA3111-02
VFRA3111-03
VFRA3111-03N
VFRA3111-03T
VFRA3211
VFRA3211-03
VFRA3311
VFRA3311-03
VFRA3411
VFRA3511
VFRA4111
VFRA4111-03
VFRA4111-04F
VFRA4211-00F
VFRA4211-04
VFRA4211-04F
VFRA4311-04
VFRA4411-04
VFRA4511-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale In dettaglio Specifiche piastra secondaria Numero pilota

126.56 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scarico[Rc (R)] Rc-VFRA3000Senza piastra secondariaTipo singolo

145.71 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scarico[Rc (R)] Rc1/4VFRA3000Con piastra secondariaTipo singolo

145.71 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scarico[Rc (R)] Rc3/8VFRA3000Con piastra secondariaTipo singolo

146.97 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scaricoNPT3/8VFRA3000Con piastra secondariaTipo singolo

145.73 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scaricoNPTF3/8VFRA3000Con piastra secondariaTipo singolo

155.61 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scarico[Rc (R)] Rc-VFRA3000Senza piastra secondariaTipo doppio

196.24 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scarico[Rc (R)] Rc3/8VFRA3000Con piastra secondariaTipo doppio

193.68 €

1 26 giorni [Altro] 3 posizioni centro chiuso[Rc (R)] Rc-VFRA3000Senza piastra secondariaTipo doppio

191.77 €

1 26 giorni [Altro] 3 posizioni centro chiuso[Rc (R)] Rc3/8VFRA3000Con piastra secondariaTipo doppio

172.60 €

1 26 giorni [Altro] 3 posizioni centro di scarico[Rc (R)] Rc-VFRA3000Senza piastra secondariaTipo doppio

172.60 €

1 26 giorni [Altro] 3 posizioni centro pressione[Rc (R)] Rc-VFRA3000Senza piastra secondariaTipo doppio

158.42 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scarico[Rc (R)] Rc-VFRA4000Senza piastra secondariaTipo singolo

183.65 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scarico[Rc (R)] Rc3/8VFRA4000Con piastra secondariaTipo singolo

182.10 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scaricoG1/2VFRA4000Con piastra secondariaTipo singolo

180.82 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scaricoG-VFRA4000Senza piastra secondariaTipo doppio

236.81 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scarico[Rc (R)] Rc1/2VFRA4000Con piastra secondariaTipo doppio

236.65 €

1 26 giorni [Altro] 2 posizioni scaricoG1/2VFRA4000Con piastra secondariaTipo doppio

256.18 €

1 26 giorni [Altro] 3 posizioni centro chiuso[Rc (R)] Rc1/2VFRA4000Con piastra secondariaTipo doppio

234.87 €

1 26 giorni [Altro] 3 posizioni centro di scarico[Rc (R)] Rc1/2VFRA4000Con piastra secondariaTipo doppio

256.11 €

1 26 giorni [Altro] 3 posizioni centro pressione[Rc (R)] Rc1/2VFRA4000Con piastra secondariaTipo doppio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Funzionamento ad aria Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10:: 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico