Parti opzionali elettrovalvola a 3 vie ad azione diretta di piccole dimensioni serie S070 manifold (SS070M-B)

Parti opzionali elettrovalvola a 3 vie ad azione diretta di piccole dimensioni serie S070 manifold SS070M-B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SS070M-B

Marca: SMC

Prezzo: 18.23

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: Blocco/piastra di collegamento

Type: Assieme blocco intermedio (per SS073M)

Number of Stations: -

Port pipe connection port diameter: -

Specifications: -


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS070M-B

Codice componente
SS070M-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Lead wire length
(m)

18.23 €

1 98 giorni Blocco/piastra di collegamentoAssieme blocco intermedio (per SS073M)-----

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Parti opzionali elettrovalvola a 3 vie ad azione diretta di piccole dimensioni serie S070 manifold, il codice articolo è il seguente: SS070M-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS070M-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
S070-14A-10
S070-14A-3
S070-14A-6
SS070M01-2A
SS070M01-3A
SS073A01-03C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Lead wire length
(m)

4.23 €

1 22 giorni ConnettoreAssieme connettore a spina (per temporizzatore)----1

2.61 €

1 22 giorni ConnettoreAssieme connettore a spina (per temporizzatore)----0.3

3.42 €

1 22 giorni ConnettoreAssieme connettore a spina (per temporizzatore)----0.6

15.90 €

1 22 giorni Piastra terminaleGruppo piastra terminale lato U (per tipo impilabile)-----

15.90 €

1 22 giorni Piastra terminaleGruppo piastra terminale lato D (per tipo impilabile)-----

78.94 €

1 98 giorni Base collettore-3Attacchi filettati ⌀6/⌀4 (porta SUP/EXH) + attacchi filettati ⌀3,18/⌀2 (porta OUT)Base divisaS070A-

Supporto tecnico