Valvola pneumatica a 4/5 vie manifold serie SYJA3000/5000/7000

Valvola pneumatica a 4/5 vie manifold serie SYJA3000/5000/7000
Manifold per valvola pneumatica a 4/5 vie serie SYJA3000/5000/7000

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
·Serie SYJA3000 P. 1474
·Serie SYJA5000 P. 1477
·Serie SYJA7000 P. 1480

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5YJA3-41-03-M5
SS5YJA5-20-05-00F
SS5YJA5-42-02-01F
SS5YJA5-42-05-01F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve Direzione di montaggio valvola

37.82 €

1 98 giorni Tipo 413M5 × 0.8RcSYJA3000Valvola pilota a solenoide singolo sul lato opposto delle porte A e B

44.68 €

1 98 giorni Tipo 205-GSYJA5000-

28.68 €

1 26 giorni Tipo 4221/8GSYJA5000-

66.92 €

1 26 giorni Tipo 4251/8GSYJA5000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore CE compliant Non compatibile

Supporto tecnico