Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y5-M45-03B-C86-Q
Tipo | Base collettore | Mounting Method | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Port pipe connection port diameter | Raccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000)/Raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000) |
---|---|---|---|---|---|
Number of Valves | 3 | Air supply / exhaust block mounting position | Bilaterale | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Specifiche pilotaggio interno standard |
CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie serie SY3000/5000 manifold a montaggio misto, il codice articolo è il seguente: SS5Y5-M45-03B-C86-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y5-M45-03B-C86-Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali