Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000 compatibili con EX510, montaggio su presa, tipo plug-in

Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000 compatibili con EX510, montaggio su presa, tipo plug-in
Compatibile con sistema di trasmissione seriale tipo gateway EX510, manifold tipo tubazione base 45S6B.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q

Codice componente
SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

273.97 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Formato uscita Uscita PNP (-COM.) Mounting Method Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)
Port pipe connection port diameter Raccordo per tubi ad azione singola ø8 Specifications Specifiche pilotaggio interno Applicable valve SY5000
Number of Valves 8 Air supply / exhaust block mounting position Lato U (2-10 stazioni) CE compliant Prodotto conforme alle norme CE
Unit mounting position Lato U

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000 compatibili con EX510, montaggio su presa, tipo plug-in, il codice articolo è il seguente: SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q.

Supporto tecnico