Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000/7000, attacco corpo, blocco valvola a cassetta

Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000/7000, attacco corpo, blocco valvola a cassetta
Elettrovalvola a 5 vie serie SY3000/5000/7000 manifold tipo tubazione diretta manifold tipo a batteria tipo 60.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y3-60-02D-6-Q
SS5Y3-60-02D-Q
SS5Y3-60-04D-6-Q
SS5Y3-60-05D-Q
SS5Y3-60-05U-Q
SS5Y3-60-06U-20
SS5Y3-60-10B-11
SS5Y3-60-20B-Q
SS5Y5-60-02B-Q
SS5Y5-60-03U-4
SS5Y5-60-04U
SS5Y5-60-06D
SS5Y5-60-11B-13
SS5Y5-60-15B-17
SS5Y7-60-03B-Q
SS5Y7-60-03U-17
SS5Y7-60-07D-Q
SS5Y7-60-09B-Q
SS5Y7-60-10U-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Mounting Method Number of Stations Applicable valve Number of Valves Air supply / exhaust block mounting position CE compliant

39.56 €

1 98 giorni Base collettoreCon montaggio su guida DIN (con guida DIN per 6 stazioni)-SY30002Lato DProdotto conforme alle norme CE

34.03 €

1 12 giorni -montaggio diretto2---CE

36.27 €

1 98 giorni Base collettoreCon montaggio su guida DIN (con guida DIN per 6 stazioni)-SY30004Lato DProdotto conforme alle norme CE

40.05 €

1 22 giorni -montaggio diretto5---CE

40.05 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY30005Lato UProdotto conforme alle norme CE

55.97 €

1 98 giorni Base collettoreCon montaggio su guida DIN (con guida DIN per 20 stazioni)-SY30006Lato USenza supporto

62.00 €

1 98 giorni Base collettoreCon montaggio su guida DIN (con guida DIN per 11 stazioni)-SY300010BilateraleSenza supporto

81.02 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY300020BilateraleProdotto conforme alle norme CE

63.03 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY50002BilateraleProdotto conforme alle norme CE

55.02 €

1 98 giorni Base collettoreCon montaggio su guida DIN (con guida DIN per 4 stazioni)-SY50003Lato USenza supporto

56.03 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY50004Lato USenza supporto

60.05 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY50006Lato DSenza supporto

83.00 €

1 98 giorni Base collettoreCon montaggio su guida DIN (con guida DIN per 13 stazioni)-SY500011BilateraleSenza supporto

91.02 €

1 98 giorni Base collettoreCon montaggio su guida DIN (con guida DIN per 17 stazioni)-SY500015BilateraleSenza supporto

84.05 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY70003BilateraleProdotto conforme alle norme CE

79.05 €

1 98 giorni Base collettoreCon montaggio su guida DIN (con guida DIN per 17 stazioni)-SY70003Lato USenza supporto

73.00 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY70007Lato DProdotto conforme alle norme CE

96.03 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY70009BilateraleProdotto conforme alle norme CE

79.08 €

1 98 giorni Base collettoreMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-SY700010Lato UProdotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico