Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS5Y3-10S3ZBN-04US-C6 |
SS5Y3-10S30-02D-C6 |
SS5Y5-10S30-02D-C8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Number of Valves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.42 € | 1 | 98 giorni | Compatibile con CompoNet | PNP | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | SY3000 | Lato U (2-10 stazioni) | 4 | ||
115.19 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Lato D (2-10 stazioni) | 2 | ||
133.23 € | 1 | 9 giorni | Nessuna unità SI | - | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY5000 | Lato D (2-10 stazioni) | 2 |
Loading...
Tipo | Base collettore | Mounting Method | Direct mounting | Option | Nessuna targhetta |
---|---|---|---|---|---|
Piping model | Side ported | Specifiche ambientali/applicative | Standard |
Configura
Proprietà di base
Protocollo di comunicazione
Formato uscita
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
P- and E-port entry position
Number of Valves
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali