Elettrovalvole a 5 vie / EX250, SY3000/5000/7000, blocco valvole

Elettrovalvole a 5 vie / EX250, SY3000/5000/7000, blocco valvole
Base di collegamento connettore ad innesto per manifold per elettrovalvola a 5 vie serie EX250 compatibile serie SY3000/5000/7000.

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
P. 296 tubazione orizzontale tipo 10, tubazione posteriore tipo 11
P. 302 tubazione superiore tipo 12

[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y3-10SQ2F-03D-C6
SS5Y3-10SZE4F-09B-C6
SS5Y3-10SZE-09F-C6
SS5Y3-12SQ-10D
SS5Y3-12SQ-16B-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protocollo di comunicazione Formato uscita Number of Inputs/Outputs Connector Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications P- and E-port entry position Specified DIN rail length Option Number of Input Blocks Number of Valves Piping model

830.11 €

1 98 giorni DeviceNet (TM)Ingresso sensore NPNInput a 4 puntiM8Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoLato D (2-10 stazioni)-Nessuna targhetta23Side ported

1,640.89 €

1 98 giorni EtherNet/IP (TM)Ingresso sensore NPNInput a 4 puntiM8Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Nessuna targhetta49Side ported

1,176.40 €

1 98 giorni EtherNet/IP (TM)---Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Nessuna targhettaN/A9Side ported

696.29 €

1 98 giorni DeviceNet (TM)---Direct mountingRaccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoLato D (2-10 stazioni)--N/A10Tipo con uscita superiore

825.71 €

1 98 giorni DeviceNet (TM)---DIN rail mountingRaccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Lunghezza standard-N/A16Tipo con uscita superiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Applicable valve SY3000 Common specifications Negative common
Specifiche ambientali/applicative Standard

Supporto tecnico