Elettrovalvole a 5 vie / blocco valvole SY3000/5000/7000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvole a 5 vie / blocco valvole SY3000/5000/7000
Base di collegamento connettore ad innesto per manifold per elettrovalvola a 5 vie serie SY3000/5000/7000.

[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y7-10F1-12B-C8
SS5Y7-10F1-13B-N11
SS5Y7-10FW1-04B-C8
SS5Y7-10FW1-07B-C8
SS5Y7-10FW1-08B-C8
SS5Y7-10FW1-11B-C8
SS5Y7-12F1-05B
SS5Y7-12F1-16B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Connector Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve P- and E-port entry position Specified DIN rail length Protective structure Option Number of Valves Connector output direction Piping model Number of Pins Electrical entry direction Specifiche ambientali/applicative

425.74 €

1 7 giorni Base collettoreConnettore D-SubDirect mounting-Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀12 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Specifiche IP40Nessuna targhetta12Connettore rivolto verso l’altoSide ported25 poli-Standard

451.89 €

1 7 giorni Base collettoreConnettore D-SubDirect mounting-Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀3/8” (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀1/2” (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Specifiche IP40Nessuna targhetta13Connettore rivolto verso l’altoSide ported25 poli-Standard

245.11 €

1 7 giorni Base collettoreConnettore D-SubDirect mounting-Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀12 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Specifiche IP67Nessuna targhetta4Connettore rivolto verso l’altoSide ported25 poli-Standard

332.53 €

1 7 giorni Base collettoreConnettore D-SubDirect mounting-Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀12 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Specifiche IP67Nessuna targhetta7Connettore rivolto verso l’altoSide ported25 poli-Standard

343.35 €

1 7 giorni Base collettoreConnettore D-SubDirect mounting-Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀12 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Specifiche IP67Nessuna targhetta8Connettore rivolto verso l’altoSide ported25 poli-Standard

421.45 €

1 98 giorni Base collettoreConnettore D-SubDirect mounting-Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀12 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Specifiche IP67Nessuna targhetta11Connettore rivolto verso l’altoSide ported25 poli-Standard

230.03 €

1 98 giorni Base collettoreConnettore D-SubDirect mounting-Raccordo ad attacco rapido ⌀12” (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Specifiche IP40-5Connettore rivolto verso l’altoTipo con uscita superiore25 poli-Standard

491.05 €

1 98 giorni Base collettoreConnettore D-SubDirect mounting-Raccordo ad attacco rapido ⌀12” (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-Specifiche IP40-16Connettore rivolto verso l’altoTipo con uscita superiore25 poli-Standard

Loading...

Supporto tecnico