Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000/7000, sottopiastra / parti della sottopiastra

Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000/7000, sottopiastra / parti della sottopiastra
*L’immagine del prodotto è solo a scopo illustrativo. Notare che sono diverse dai prodotti reali.

Elettrovalvola a 5 porte plug-in serie SY3000/5000/7000 piastra secondaria e pezzi piastra secondaria.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SY30M-11-1A
SY30M-27-1-W1-01
SY30M-27-1-W1-01F
SY30M-27-1-W1-01N
SY30M-27-1-W1-V01
SY30M-27-1-W1-V01F
SY30M-27-1-W2-01
SY30M-27-1-W2-01F
SY30M-27-1-W2-B01
SY30M-27-1-W3-01
SY30M-27-1-W3-01F
SY30M-27-1-W4-01
SY30M-27-1-W4-01F
SY30M-27-1-W4-B01F
SY30M-27-1-W7-01
SY30M-27-1-W7-01F
SY30M-27-1-WO-01
SY30M-27-1-WO-01F
SY30M-27-1-WO-01N
SY30M-27-1-WO-01T
SY30M-27-1-WO-B01
SY30M-27-1-WO-B01F
SY30M-27-1-WO-B01N
SY30M-27-1-WO-V01F
SY30M-27-1-WO-V01N
SY50M-11-1A
SY50M-27-1-W1-02
SY50M-27-1-W1-02F
SY50M-27-1-W1-02N
SY50M-27-1-W1-B02
SY50M-27-1-W1-V02F
SY50M-27-1-W2-02
SY50M-27-1-W2-02F
SY50M-27-1-W3-02
SY50M-27-1-W3-02F
SY50M-27-1-W3-02N
SY50M-27-1-W4-02
SY50M-27-1-W4-02F
SY50M-27-1-W4-V02
SY50M-27-1-W7-02
SY50M-27-1-W7-02F
SY50M-27-1-W7-V02F
SY50M-27-1-WO-02
SY50M-27-1-WO-02N
SY50M-27-1-WO-B02
SY50M-27-1-WO-B02F
SY50M-27-1-WO-V02
SY50M-27-1-WO-V02F
SY70M-11-1A
SY70M-27-1-W1-03F
SY70M-27-1-W1-B03F
SY70M-27-1-W1-V03F
SY70M-27-1-W2-B03F
SY70M-27-1-W3-03F
SY70M-27-1-W7-B03F
SY70M-27-1-W7-V03F
SY70M-27-1-WO-03
SY70M-27-1-WO-B03F
SY70M-27-1-WO-V03F
SY3000-23-24A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Type Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve Piping direction Series Manifold wiring specifications

4.02 €

1 4 giorni Guarnizione---SY3000---

60.15 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

60.15 €

1 26 giorni Sottobase-1/8GSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

60.15 €

1 98 giorni Sottobase-1/8NPTSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

60.15 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

60.15 €

1 98 giorni Sottobase-1/8GSY3000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

60.85 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (500 mm)

60.85 €

1 98 giorni Sottobase-1/8GSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (500 mm)

67.73 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Con uscita inferiore-Con cavo con connettore M12 (500 mm)

62.24 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Side ported-Connettore M12 con cavo (1.000 mm)

62.24 €

1 98 giorni Sottobase-1/8GSY3000Side ported-Connettore M12 con cavo (1.000 mm)

65.03 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (2.000 mm)

65.03 €

1 98 giorni Sottobase-1/8GSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (2.000 mm)

71.94 €

1 98 giorni Sottobase-1/8GSY3000Con uscita inferiore-Con cavo con connettore M12 (2.000 mm)

72.81 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (5.000 mm)

72.81 €

1 98 giorni Sottobase-1/8GSY3000Side ported-Con cavo con connettore M12 (5.000 mm)

48.23 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Side ported-Connettore M8 senza cavo

48.23 €

1 12 giorni --G 1/8--Attacchi lateraliSY3000Senza cavo connettore M12

48.23 €

1 26 giorni Sottobase-1/8NPTSY3000Side ported-Connettore M8 senza cavo

48.23 €

1 98 giorni Sottobase-1/8NPTFSY3000Side ported-Connettore M8 senza cavo

55.11 €

1 98 giorni Sottobase-1/8RcSY3000Con uscita inferiore-Connettore M8 senza cavo

55.11 €

1 98 giorni Sottobase-1/8GSY3000Con uscita inferiore-Connettore M8 senza cavo

55.11 €

1 98 giorni Sottobase-1/8NPTSY3000Con uscita inferiore-Connettore M8 senza cavo

48.23 €

1 98 giorni Sottobase-1/8GSY3000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Connettore M8 senza cavo

48.23 €

1 98 giorni Sottobase-1/8NPTSY3000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Connettore M8 senza cavo

4.18 €

1 39 giorni Guarnizione---SY5000---

65.89 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

65.89 €

1 26 giorni Sottobase-1/4GSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

65.89 €

1 98 giorni Sottobase-1/4NPTSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

72.77 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Con uscita inferiore-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

65.89 €

1 98 giorni Sottobase-1/4GSY5000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

66.60 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (500 mm)

66.60 €

1 98 giorni Sottobase-1/4GSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (500 mm)

68.00 €

1 26 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Side ported-Connettore M12 con cavo (1.000 mm)

68.00 €

1 26 giorni Sottobase-1/4GSY5000Side ported-Connettore M12 con cavo (1.000 mm)

68.00 €

1 98 giorni Sottobase-1/4NPTSY5000Side ported-Connettore M12 con cavo (1.000 mm)

70.79 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (2.000 mm)

70.79 €

1 98 giorni Sottobase-1/4GSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (2.000 mm)

70.79 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Con cavo con connettore M12 (2.000 mm)

78.53 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (5.000 mm)

78.53 €

1 26 giorni Sottobase-1/4GSY5000Side ported-Con cavo con connettore M12 (5.000 mm)

78.53 €

1 98 giorni Sottobase-1/4GSY5000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Con cavo con connettore M12 (5.000 mm)

53.98 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Side ported-Connettore M8 senza cavo

53.98 €

1 98 giorni Sottobase-1/4NPTSY5000Side ported-Connettore M8 senza cavo

60.85 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Con uscita inferiore-Connettore M8 senza cavo

60.85 €

1 98 giorni Sottobase-1/4GSY5000Con uscita inferiore-Connettore M8 senza cavo

53.98 €

1 98 giorni Sottobase-1/4RcSY5000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Connettore M8 senza cavo

53.98 €

1 98 giorni Sottobase-1/4GSY5000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Connettore M8 senza cavo

8.02 €

1 39 giorni Guarnizione---SY7000---

69.32 €

1 98 giorni Sottobase-3/8GSY7000Side ported-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

77.94 €

1 98 giorni Sottobase-3/8GSY7000Con uscita inferiore-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

69.32 €

1 98 giorni Sottobase-3/8GSY7000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Con cavo con connettore M12 (300 mm)

78.65 €

1 98 giorni Sottobase-3/8GSY7000Con uscita inferiore-Con cavo con connettore M12 (500 mm)

71.44 €

1 98 giorni Sottobase-3/8GSY7000Side ported-Connettore M12 con cavo (1.000 mm)

90.60 €

1 98 giorni Sottobase-3/8GSY7000Con uscita inferiore-Con cavo con connettore M12 (5.000 mm)

81.98 €

1 98 giorni Sottobase-3/8GSY7000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Con cavo con connettore M12 (5.000 mm)

57.40 €

1 26 giorni Sottobase-3/8RcSY7000Side ported-Connettore M8 senza cavo

66.02 €

1 39 giorni Sottobase-3/8GSY7000Con uscita inferiore-Connettore M8 senza cavo

57.40 €

1 98 giorni Sottobase-3/8GSY7000Tubo superiore [Porte 1 (P), 5 (EA), 3 (EB) sono per tubi orizzontali]-Connettore M8 senza cavo

3.35 €

1 39 giorni Raccordi in metallo, asteVite a testa bombata con combinazione piccola croce/scanalatura dritta-M2×32SY3000---

Loading...

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico